- 产品分类
- E20293
对射式光纤放大器用光缆
E20293
FE-00-P-A-R3/0,7M
对射式光纤放大器用光缆
E20293
FE-00-P-A-R3/0,7M
停产产品 - 存档登录
替代产品: E20116 产品比较: E20293 / E20116 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 120 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 120 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
感应头版本 | 角型 |
---|---|
感应头直径 [mm] | 3 |
感应头长度 [mm] | 10 |
总长度 [mm] | 700 |
最小的弯曲半径 [mm] | 10 |
原材料 | 适配器: PPE |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PVC |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|