- 产品分类
- E20315
漫反射光纤放大器用光缆
E20315
FT-30-P-A-R8/4m
漫反射光纤放大器用光缆
E20315
FT-30-P-A-R8/4m
停产产品 - 存档登录
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OIF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 36 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
感应头版本 | 角型 |
---|---|
总长度 [mm] | 4000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 30 |
原材料 | 适配器: PA |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PVC |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|