- 产品分类
- E20380
漫反射光纤放大器用光缆
E20380
FT-00-N-V-M6/S
漫反射光纤放大器用光缆
E20380
FT-00-N-V-M6/S
停产产品 - 存档登录
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...140 |
---|
机械技术数据
感应头版本 | 直型 |
---|---|
感应头螺纹 | M6 |
感应头长度 [mm] | 35 |
总长度 [mm] | 600 |
最小的弯曲半径 [mm] | 20 |
原材料 | 适配器: ABS |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
光纤套材料 | FKM |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|