- 产品分类
- E20457
漫反射光纤放大器用光缆
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
漫反射光纤放大器用光缆
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
停产产品 - 存档登录
监控范围
圆柱形孔径角 [°] | 68 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...290 |
---|
机械技术数据
总长度 [mm] | 5000 |
---|---|
最小的弯曲半径 [mm] | 30 |
光纤排列 | |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | 铝 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|