- 产品分类
- E33912
过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
停产产品 - 存档登录
应用
抗压强度 [bar] | 40 |
---|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
原材料 | 不锈钢(1.4435 / 316L) |
---|---|
传感器连接 | G 3/4 |
系统接口 | 牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN40 (1,5") DIN 11851 |
接液部件的表面特性Ra/Rz | 0.4 / 4 |
卫生设备等级符合DIN 11866标准 | H4 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|