- 产品分类
- E36020
温度传感器的保护管
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
温度传感器的保护管
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
停产产品 - 存档登录
应用
抗压强度 [bar] | 16 |
---|
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 182 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 0.141 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
传感器连接 | Ø 8 mm |
系统接口 | G 1/2 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|