- 产品分类
- E37110
温度传感器的保护管
E37110
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A
温度传感器的保护管
E37110
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A
停产产品 - 存档登录
应用
抗压强度 [bar] | 16 |
---|
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 82 |
---|
机械技术数据
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
---|---|
传感器连接 | Ø 6 mm |
系统接口 | 1/2" NPT |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|