- 产品分类
- 附件
- 产品保护
- 温度传感器的温度套管
- E37950
温度传感器的保护管
E37950
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300
温度传感器的保护管
E37950
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300
- 针对强腐蚀性介质和高流速的可靠保护
- 允许在运行过程中更换温度传感器
- 坚固不锈钢外壳,可提供更强的压力防护
- 通过夹式转接头的简单管路连接
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
应用
设计 | 用于温度传感器 EL = 350 mm |
---|---|
抗压强度 [bar] | 25 |
机械技术数据
重量 [g] | 725 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
传感器连接 | 1/2" NPS Ø 6 mm 适用于G1/2和1/2" NPT |
系统接口 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
接液部件的表面特性Ra/Rz | ≤ 0.6 / - |
面板安装长度 EL [mm] | 267 |
孔长度 [mm] | 304.8 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|