- 产品分类
- E70166
带插座连接电缆
E70166
ADOGB030PLS0005E03
带插座连接电缆
E70166
ADOGB030PLS0005E03
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | PA |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 7.2 mm; 3 x 0.75 mm² (22 x Ø 0.2 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 7/8", 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: PA |
---|