带插座连接电缆
EVC481
ADOAH040MSS00,5H04
带插座连接电缆
EVC481
ADOAH040MSS00,5H04
- 耐油和冷却剂
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
- 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
停产产品 - 存档登录
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 | ||||||||
无硅树脂 | 有 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 4 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意环境温度 |
|
||||||||
环境温度变化 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意环境温度(移动的) |
|
||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 0.001 | ||||||||
尺寸 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
电缆: 0.5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² | |||||||||
电气连接 - 插座 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm | ||||||||
图表 | |||||||||
降低额定值特征 |
|
||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — EVC481-00 — 26.04.2012 —
![]() |