- 产品分类
- I90006
耐压接近开关
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
耐压接近开关
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
停产产品 - 存档登录
产品特征
输出功能 | 常开 |
---|---|
感应距离 [mm] | 2 |
应用
特殊的性能 | 抗电磁干扰的 |
---|---|
抗压强度 [psi] | 3000 |
抗电磁干扰的 | 有 |
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
反相保护 | 有 |
输出
输出功能 | 常开 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 7 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 7 |
最小的负载电流 [mA] | 8 |
漏电流最大值 [mA] | 1.7 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 300 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 300 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 300 |
开关频率AC [Hz] | 20 |
开关频率DC [Hz] | 20 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 5 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -0.5...0.5 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
安装 | 齐平安装 |
---|---|
气缸型号 | 气动和液压缸 |
原材料 | 铝 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x 7/8"; 译码: A |