You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. IA500A

电感式接近开关

IA500A

IAE2010-FRKG/3D

电感式接近开关

IA500A

IAE2010-FRKG/3D

停产产品 - 存档登录
替代产品: IM508A 产品比较: IA500A / IM508A 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。

  • ccc
  • ce
技术参数
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 10
外壳 圆柱形的
尺寸 [mm] Ø 20 / L = 92
电气数据
工作电压 [V] 10...55 DC
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
最小的负载电流 [mA] 5
漏电流最大值 [mA] 1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 150; (如果该产品在易爆区域外使用: 300)
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 150
开关频率DC [Hz] 300
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 10
实际感应距离 Sr [mm] 10 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...8.1
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -20...60
注意环境温度
如果该产品在易爆区域外使用: -25...80 °C
外壳防护等级 IP 54; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 65)
认证/测试
ATEX标记 II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1759
机械技术数据
重量 [g] 0.105
外壳 圆柱形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] Ø 20 / L = 92
原材料 PBT; LED窗口: PC
用于电缆螺旋套管接头的拧紧扭矩 [Nm] 3
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
安装夹子: 1
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 5.5...13 mm
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — ZH-CN — IA500A — 03.12.2012 —