- 产品分类
- IA5014
电感式接近开关
IA5014
IA-3010-BNOG/10m
电感式接近开关
IA5014
IA-3010-BNOG/10m
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 10 |
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 20 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 7; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 10 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...8.1 |
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
外壳 | 圆柱形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | Ø 20 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|