- 产品分类
- IB0077
电感式接近开关
IB0077
IB-2030-BBOA/6M
电感式接近开关
IB0077
IB-2030-BBOA/6M
停产产品 - 存档登录
产品特征
输出功能 | 常闭 |
---|---|
感应距离 [mm] | 30 |
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常闭 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 6.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 2.6 (250 V AC) / 1.4 (110 V AC) / 0.9 (24 V DC) |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 350 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 30 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 30 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...24.3 |
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
外壳 | 圆柱形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|