电感式接近开关
IB5127
IB-3020-BPKG/20M/PH
电感式接近开关
IB5127
IB-3020-BPKG/20M/PH
- 带有 PVC 电缆
- 光滑的塑料外壳可防止沉积
- PTB 外壳可耐受酸洗溶液
- 用于酸洗线上的应用
- 清晰明确地指示开关状态
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 20 |
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
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
开关频率DC [Hz] | 60 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 20 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...16.2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1853 |
机械技术数据
外壳 | 圆柱形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|