电感式接近开关
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
电感式接近开关
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
- 极长感应范围
- 传感器有效表面大
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 50 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 120 x 80 x 30 |
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
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 50 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 50 |
实际感应距离 Sr [mm] | 50 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...40.5 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1390 |
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 120 x 80 x 30 |
原材料 | PPE |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|