- 产品分类
- ID5056
电感式接近开关
ID5056
IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01
电感式接近开关
ID5056
IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 40; (已设定: 40) |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 40 |
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
开关频率DC [Hz] | 4 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 40; (已设定: 40) |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 40 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...32.4 |
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
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 40 |
原材料 | PPE |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|