- 产品分类
- IE5239
电感式接近开关
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
电感式接近开关
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 1 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
电气数据
工作电压 [V] | 5...36 DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 |
最小的负载电流 [mA] | 4 |
漏电流最大值 [mA] | 0.8 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 1 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 1 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...0.8 |
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
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
螺纹代号 | M8 x 1 |
原材料 | 黄铜 镀镍的; PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² |
---|