- 产品分类
- IE5293
电感式接近开关
IE5293
IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS
电感式接近开关
IE5293
IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS
停产产品 - 存档登录
替代产品: IE5295 产品比较: IE5293 / IE5295 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 2 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
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
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.6 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 |
螺纹代号 | M8 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|