电感式接近开关
IF0313
IFA2002-ABOW/6M/PH
电感式接近开关
IF0313
IFA2002-ABOW/6M/PH
- 带有用于交流输电干线的 AC 输出
- 两线技术
- 带有 PVC 电缆
- 较大的 AC 工作电压范围
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
停产产品 - 存档登录
产品特征
输出功能 | 常开 |
---|---|
感应距离 [mm] | 2 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 |
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...250 AC |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常开 |
---|---|
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 8.5 |
最小的负载电流 [mA] | 8 |
漏电流最大值 [mA] | 2 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.6 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 932 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|