- 产品分类
- IF5062
电感式接近开关
IF5062
IFA3002-BPOG/20m
电感式接近开关
IF5062
IFA3002-BPOG/20m
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 2 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 7; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 400 |
开关频率DC [Hz] | 700 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.6 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 黄铜 镀镍的; PBT |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|