- 产品分类
- IF5487
电感式接近开关
IF5487
IFA3004-BPKG/V4A
电感式接近开关
IF5487
IFA3004-BPKG/V4A
停产产品 - 存档登录
替代产品: IFT208 产品比较: IF5487 / IFT208 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
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
开关频率DC [Hz] | 400 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...3.25 |
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
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|