- 产品分类
- IF5506
电感式接近开关
IF5506
IFK3002-APOG/US-100/MDG/OLED
电感式接近开关
IF5506
IFK3002-APOG/US-100/MDG/OLED
停产产品 - 存档登录
替代产品: IFC207 产品比较: IF5506 / IFC207 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 2 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 59 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 700 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.6 |
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
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 59 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; CO-PC |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|