电感式接近开关
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
电感式接近开关
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 极高的开关频率
- 用于机器的精确位置检测
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
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
开关频率DC [Hz] | 400 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...3.25 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 945 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 3 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|