You are not from this country? China. Click here for our other locations.
  1. 产品分类
  2. IF9217

电感式接近开关

IF9217

IFB2002-BRKG/0,80M/US

电感式接近开关

IF9217

IFB2002-BRKG/0,80M/US

停产产品 - 存档登录
  • ce
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常闭
感应距离 [mm] 2
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M12 x 1
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
最小的负载电流 [mA] 4
漏电流最大值 [mA] 0.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 150
开关频率DC [Hz] 1200
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 2
实际感应距离 Sr [mm] 2 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.6
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
机械技术数据
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M12 x 1
螺纹代号 M12 x 1
原材料 黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 电缆: 0.8 m, PUR
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A