- 产品分类
- IFC224
电感式接近开关
IFC224
IFG2004-ARKG/M/0,33M/ /PH
电感式接近开关
IFC224
IFG2004-ARKG/M/0,33M/ /PH
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 12 |
应用
应用 | 适用于机床及冷却润滑剂应用 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
最小的负载电流 [mA] | 2 |
漏电流最大值 [mA] | 0.4 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 700 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; ("Coolant") |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 圆柱形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | Ø 12 |
原材料 | 感应面: LCP; 外壳: 特种钢; 角撑架: 特种钢; LED窗口: PEI |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.33 m, PUR / PVC; 2 x 0.34 mm² |
---|