- 产品分类
- IG0202
电感式接近开关
IG0202
IGA2005-ABOW/ 6mPPU
电感式接近开关
IG0202
IGA2005-ABOW/ 6mPPU
停产产品 - 存档登录
产品特征
输出功能 | 常开 |
---|---|
感应距离 [mm] | 5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...250 AC |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常开 |
---|---|
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 5.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 2.5 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 20 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...4.05 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 黄铜 镀镍的; PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|