电感式接近开关
IG5247
IGB3005-APOG/ 6m
电感式接近开关
IG5247
IGB3005-APOG/ 6m
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
- 工作温度范围大
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
开关频率DC [Hz] | 500 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...4.05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 3077 |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|