- 产品分类
- IG5604
电感式接近开关
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
电感式接近开关
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
停产产品 - 存档登录
替代产品: IGC226 产品比较: IG5604 / IGC226 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
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
开关频率DC [Hz] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...4.05 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|