- 产品分类
- IG5939
电感式AS interface接近开关
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
电感式AS interface接近开关
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
停产产品 - 存档登录
替代产品: IGC235 产品比较: IG5939 / IGC235 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | AS-i |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 8 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 25 |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...6.48 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.72 / 铝: 0.42 / 铜: 0.4 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 5 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | PBT; 感应面: PPE; 夹子: PPS |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|