- 产品分类
- II0113
电感式接近开关
II0113
IIA2010-BBOA/V4A/10m
电感式接近开关
II0113
IIA2010-BBOA/V4A/10m
停产产品 - 存档登录
产品特征
输出功能 | 常闭 |
---|---|
感应距离 [mm] | 10 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常闭 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 6.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 50 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 10 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...8.1 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT 无色的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|