- 产品分类
- II5149
电感式接近开关
II5149
IIA2010SFROG/V4A/20m
电感式接近开关
II5149
IIA2010SFROG/V4A/20m
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP; (自我监控系统) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 10 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 连接F400控制监控器或者作为2线 DC PNP |
工作电压 [V] | 10...36 DC |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | PNP; (自我监控系统) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 30 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 10 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...8.1 |
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
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|