- 产品分类
- II5967
电感式接近开关
II5967
IIK3012BBPKG/3,2M/PH/packard
电感式接近开关
II5967
IIK3012BBPKG/3,2M/PH/packard
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 12 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 58 |
应用
特殊的性能 | 增长的感应距离 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 12 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...9.72 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 0.273 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 58 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 螺纹套筒: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT; 端盖: TPU |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 3.2 m, PUR, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |