- 产品分类
- IIT222
全金属电感式接近开关
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
全金属电感式接近开关
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 20 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 金属外壳; 校正系数K=1 |
---|---|
应用 | 适用于潮湿区域及食品和饮料行业 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 250 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 20 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...16.2 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
校正系数K=1 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
金属外壳 | 有 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|