- 产品分类
- IM0047
电感式接近开关
IM0047
IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA
电感式接近开关
IM0047
IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA
停产产品 - 存档登录
产品特征
输出功能 | 常开 |
---|---|
感应距离 [mm] | 35 |
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 增长的感应距离; 防粘性的 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
防护等级 | I |
反相保护 | 有 |
输出
输出功能 | 常开 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 5.5 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 5.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5.5 |
漏电流最大值 [mA] | 1.7 (140 V AC/DC) |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 35 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...28.3 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.8 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
原材料 | 外壳: PPE; 感应面: PEI 防粘性的; 夹子: 模压铸锌 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x 7/8"; 译码: A |