- 产品分类
- IM505A
电感式接近开关
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
电感式接近开关
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
停产产品 - 存档登录
替代产品: IM513A 产品比较: IM505A / IM513A 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
感应距离 [mm] | 30 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (如果该产品在易爆区域外使用: 10...36) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 30 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...24.3 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 5x; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 67) |
认证/测试
ATEX标记 | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 0.17 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 |
原材料 | 外壳: PA; 感应面: PA 黑色; 端盖: PA; 夹子: 桔黄色; 螺栓: 不锈钢(1.4567 / 304Cu) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 锁定, 可旋转的, 不锈钢(1.4404 / 316L) |
---|