- 产品分类
- IM9208
电感式接近开关
IM9208
IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT
电感式接近开关
IM9208
IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT
停产产品 - 存档登录
替代产品: IM5137 产品比较: IM9208 / IM5137 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 15 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 |
最小的负载电流 [mA] | 2 |
漏电流最大值 [mA] | 0.8 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 150 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 15 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...12.1 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 |
原材料 | 外壳: PBT; 感应面: PEI; 夹子: PPS |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.8 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |