- 产品分类
- IN5015
电感式接近开关
IN5015
IN-3004LBNOG
电感式接近开关
IN5015
IN-3004LBNOG
停产产品 - 存档登录
替代产品: IN5189 产品比较: IN5015 / IN5189 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 7; (24 V) |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 250 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm² |
---|