- 产品分类
- IO9909
电感式接近开关
IO9909
IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US
电感式接近开关
IO9909
IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 10 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 26 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.5 |
最小的负载电流 [mA] | 4 |
漏电流最大值 [mA] | 0.6 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 250 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 10 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...8.1 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 26 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.15 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |