电感式接近开关
IS5009
IS-3002-BPOG/10M
电感式接近开关
IS5009
IS-3002-BPOG/10M
- 特别节省空间的矩形外壳
- 用于空间受限的情况
- 极高的开关频率
- 工作温度范围大
- 清晰明确地指示开关状态
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 2 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 800 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.6 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 3044 |
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
原材料 | PBT |
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.5; (带垫圈) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|