- 产品分类
- IS5042
电感式接近开关
IS5042
IS-3003-BPOG/6M
电感式接近开关
IS5042
IS-3003-BPOG/6M
停产产品 - 存档登录
替代产品: IS5071 产品比较: IS5042 / IS5071 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...2.4 |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
---|---|
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|