- 产品分类
- IV5017
电感式接近开关
IV5017
IVE4020BCPKG
电感式接近开关
IV5017
IVE4020BCPKG
停产产品 - 存档登录
替代产品: IV5004 产品比较: IV5017 / IV5004 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
感应距离 [mm] | 20 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 118 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...60 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 3 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 150 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 20 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...16.2 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 118 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: ...2.5 mm² |
---|