- 产品分类
- IW5017
电感式接近开关
IW5017
IW-3005-ANOG/ 6m
电感式接近开关
IW5017
IW-3005-ANOG/ 6m
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 5 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 60 x 36 x 10 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 200 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...4.05 |
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
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 60 x 36 x 10 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|