- 产品分类
- IW5063
电感式接近开关
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
电感式接近开关
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
停产产品 - 存档登录
替代产品: IW5060 产品比较: IW5063 / IW5060 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 8 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 60 x 36 x 10 |
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
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
开关频率DC [Hz] | 300 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...6.5 |
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
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 60 x 36 x 10 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, 无卤素; 3 x 0.14 mm² |
---|