- 产品分类
- KD000A
电容式接近开关
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
电容式接近开关
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
停产产品 - 存档登录
替代产品: KD001A 产品比较: KD000A / KD001A 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
---|---|
感应距离 [mm] | 60 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 40 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
输出
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 8 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 10 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC) |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); 如果该产品在易爆区域外使用: 200 (...80 °C)) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); 如果该产品在易爆区域外使用: 200 (...80 °C)) |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 10 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 60 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 60 |
实际感应距离 Sr [mm] | 60 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65 | |
增加的抗扰度 | 有 |
认证/测试
ATEX标记 | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC电磁兼容 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 0.327 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 40 |
原材料 | PPE 改良的; PA |
用于电缆螺旋套管接头的拧紧扭矩 [Nm] | 2.7; (最大值: 3,5) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动; 保险应安装在易爆区域外。. |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 5.5...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
---|