- 产品分类
- KI5202
电容式接近开关
KI5202
KI-3015-ANKG/NI
电容式接近开关
KI5202
KI-3015-ANKG/NI
停产产品 - 存档登录
替代产品: KI5015 产品比较: KI5202 / KI5015 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3...15 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 13; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 40 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3...15 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
增加的抗扰度 | 有; (增强的抗电磁干扰度) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|