- 产品分类
- KN5112
电容式接近开关
KN5112
KNQ01NUKFNKG
电容式接近开关
KN5112
KNQ01NUKFNKG
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 感应距离可选 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 72 x 36 x 10 |
应用
特殊的性能 | 功能监控输出 |
---|---|
安装 | 通过容器壁检测 |
介质 | 干散装料; 液体媒介 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 30; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
功能监控输出 | 有 |
功能检查输出电压降最大值 [V] | 3.5 |
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] | 10 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150 |
开关频率DC [Hz] | 5 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 感应距离可选 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 72 x 36 x 10 |
原材料 | PP; 端盖: SAN |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm² |
---|