- 产品分类
- KN5119
电容式接近开关
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
电容式接近开关
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76.5 |
应用
介质 | 粉末; 液体媒介; 油; 冷却润滑剂 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 17; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 5 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76.5 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | PP 黑色 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 4 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|