- 产品分类
- MF5003
磁性接近开关
MF5003
MFA3060-ANKG
磁性接近开关
MF5003
MFA3060-ANKG
停产产品 - 存档登录
替代产品: MFS202 产品比较: MF5003 / MFS202 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 2 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) |
---|
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 |
---|---|
重复精度 [Sr的百分比] | 1 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...75 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
尺寸 [mm] | M12 x 1 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 黄铜 镀镍的; 塑料 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² |
---|