- 产品分类
- MK5020
T型槽气缸开关
MK5020
MKN3000-BPKG
T型槽气缸开关
MK5020
MKN3000-BPKG
停产产品 - 存档登录
替代产品: MK5100 产品比较: MK5020 / MK5100 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 6.7 x 30 x 6 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 2 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
磁灵敏度 [mT] | 3 |
---|---|
传递速度 [m/s] | < 5 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | 1.5 |
---|---|
重复精度 [mm] | 0.2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...75 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
机械技术数据
感应面 | 前面 |
---|---|
气缸型号 | T型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 6.7 x 30 x 6 |
原材料 | 塑料 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² |
---|